Publique sus productos
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

Traducido por Google,
Sistemas de ingeniería base Aqualift F XL Mono Versión mono con una bomba 5200-S1 Volumen de la bomba: máx. Base de sistema de polietileno de 900 litros (cámara corrugada) para instalación subterránea, resistente a medios agresivos. Con entrada Ø 160 mm. Para conexión a cámara de sistema de Ø 1000 mm. Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm. Con bomba(s) de aguas residuales extraíble simple o doble - con macerador (STZ) - con impulsor de paletas múltiples (GTF) - impulsor monocanal (GTK) para aguas residuales con o sin aguas residuales (sin requisitos ATEX). Con sensor hidrostático para medida de nivel. Tubería de presión Ø 90 mm de diámetro exterior (para la tubería de presión se debe utilizar tubería de PE soldada), incluye dispositivo antirretorno y válvula de cierre en el lado de la tubería de presión. Longitud del cable de alimentación: 10 m (30 m bajo pedido). Unidad de control Con unidad de control con sistema de autodiagnóstico (SDS), respaldo de batería y función de libro de registro, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54). • Tipo de sistema: Mono • Ancho nominal de la entrada: DN150 • Ancho nominal de la tubería de presión DN80 • Diámetro exterior de la tubería de presión (DE=90 mm) • Material de la tubería de presión: PE-HD • Volumen útil: aprox. 900 l • Capacidad de bombeo: máx. 52,8 m³/h • Altura de bombeo: máx. 21 m • Capacidad nominal (P2): 4,4kW por bomba • Potencia de entrada (P1) 5,2 kW por bomba • Tensión de funcionamiento: 400 V (trifásica) • Frecuencia nominal: 50 Hz • Corriente nominal: 8,7 A • Fusible : 3 x 20 A lento • Grado de protección (bomba): IP 68 (20mWS/48h) • Modo de funcionamiento: S1 (en estado completamente sumergido), S3 30% (en modo automático) • Longitud del cable: 10 m • Total altura del módulo de ingeniería: 2440 mm (2410 mm hasta la conexión del módulo de cámara) • Parte superior del módulo de ingeniería hasta la base de la entrada: 1090 mm Cadena de extracción de bomba de acero inoxidable disponible como accesorio. Número de artículo: 680 528 = longitud 2 m 680 529 = longitud 3 m 680 530 = longitud 4 m 680 531 = longitud 5 m
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,880 mm • Width: 1,880 mm • Height: 2,440 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Shut-off device: gate valve made of cast iron • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance from the inlet pipe bottom to the tank bottom: 1,320 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 1,735 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,400 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,600 mm • Clear entry width (LW): 1,000 mm • Usable volume: 900 l • Shaft system: spiral pipe shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: GTF 5200 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 52.8 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 5.2 kW • Power P2: 4.4 kW • Speed: 2,835 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 56 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 8.7 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F PLU 10G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: LGA • Gross weight: 677.5 kg • Net weight: 609.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia8743043
  • Familia de productoPumping station Aqualift S XL
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto