Publique sus productos
KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

Traducido por Google,
Sistema de detección de nivel SonicControl O Espesor de la capa de aceite Incluye: sensor ultrasónico para monitorear y mostrar con precisión centimétrica el espesor de la capa de aceite/combustible junto con alarma de reflujo/inundación; certificación ATEX; conexión de alimentación, respaldo de batería, conexión para altavoz remoto • Voltaje: 230 V ~ 50 Hz • Tipo de protección: IP 54 • Enchufe: Schuko (doble polo) • Longitud del cable: 30 m con juego de conductos de cable. El cable del sensor se puede extender hasta una longitud total de 60 m. Juego de extensión de cable ver abajo Certificación: BVS 11 ATEX E 040 X • El sensor puede usarse en áreas explosivas (Zona 0) • Acc. según RL 2014/34/EU diseñado en clase de protección contra ignición „Seguridad intrínseca“
Especificaciones
  • • General characteristics • ATEX: yes • control • Switching device: yes • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Standby power: 3.4 W. • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: Schuko 2-pole • Length of mains connection cable for switching device: 1.45 m • Other features • Cable length: 30 m • Approval: BVS 11 ATEX E 040 X
Especificaciones técnicas
  • Referencia917828
  • Familia de productoMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje