Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 3, Standard, three-part

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 3, Standard, three-part

Traducido por Google,
Separador de grasas KESSEL EasyClean Modular Standard NS 3 Instalación: En locales protegidos contra heladas Versión: Estándar o con eliminación directa (solo EasyClean Modular Direct) Compuesto por: Sifón integrado, tapas herméticas a los olores de liberación rápida de polietileno •Entrega: Sistema completamente ensamblado. La conexión por tornillo se puede deshacer a las dimensiones mínimas de instalación. • Instalación: Ideal donde el acceso es extremadamente estrecho. El separador se puede desmontar en 3 partes para una apertura de instalación de máx. 58cm Otros tamaños nominales, modelos con dispositivo de eliminación y soldadura in situ bajo pedido: info@kessel.com *Producto a medida: Plazo de entrega bajo pedido • •Accesorios: Cámara de muestreo, SonicControl, entrada de llenado, desde la página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" • Altura de entrada h2 = 1090 mm • Altura de salida h1 = 1020 mm • Volumen de la trampa de lodos: 300 l • Volumen del separador: 300 l • Volumen de grasa: 120 l • Pesos: aprox. 130 kg • Largo x ancho x alto: 1.120 mm x 1.020 mm x 1.476 mm • Dimensiones mínimas de transporte: 545 mm x 1.020 mm El separador se entrega montado y atornillado. (La conexión roscada es desmontable a las dimensiones mínimas de transporte) Fabricante: KESSEL
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,120 mm • Installation surface height: 1,476 mm • Loading dimension width: 1,020 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 485 mm • Height of intermediate piece: 300 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 545 mm • Waste water content • Separator capacity: 300 l • Total volume: 600 l • Sludge trap capacity: 300 l • Storage amount of fat: 120 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 3 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,090 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,020 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Shaft system: three-part shaft • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Gross weight: 155 kg • Net weight: 130 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93003-R2
  • Familia de productoIndividual Solutions Standard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1476
  • Ancho (mm)1020
  • Profundidad (mm)1120
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)130
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto