Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 30, Mix & Pump

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 30, Mix & Pump

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Mix & Pump Tanque NS 30 Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada y superficies inclinadas para una eliminación rápida y limpia, con dos cubiertas abovedadas hechas de polímero, con cierres rápidos, hermético a los olores, con dispositivo de aspiración instalado para la eliminación conjunta del contenido de la trampa de lodos y la cámara separadora de grasas, tubo de aspiración de 75 mm DE PN 10 según DIN 2501, acoplamiento Storz-B R 2 1 /2 para la conexión al vehículo de eliminación. Ventana de visualización con limpiaparabrisas. Entrada y salida Ø 200 / 250 mm para la conexión a tubería PE-HD según DIN 19537, tubería HT según DIN 19560, PP o AS. Sistema de eliminación Mix & Pump con dispositivo manual de eliminación y enjuague y Shredder-Mix-System, sistema de eliminación KESSEL Mix & Pump con distribución conmutada, dispositivo de mezcla y enjuague a través de boquillas cónicas y de chorro, bomba(s) externa(s), con mecanismo de corte integrado y cierre válvula, capacidad de bombeo 3,0 kW, cable de 5 m de longitud, entrada de llenado de acuerdo con DIN 1988. Unidad de control para accionar la(s) bomba(s). •Entrega: Sistema completamente ensamblado. •Accesorios: cámara de muestreo, sistema de detección de nivel SonicControl, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 Especificar la dirección del flujo al hacer el pedido. • Número de certificación: Z-54.1-473 • Tamaño: NS 30 • Capacidad de la trampa de lodos: 3000 litros • Capacidad total del separador: 13700 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 1200 litros • Entrada / Salida: DN 250 (DE 250 mm) • Peso: aprox. 860 kg • Especificaciones de la bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Caudal: 37 m³/h a 10 metros de altura de media presión • Dimensiones: • Largo: 4600 mm • Ancho: 1350 mm • Alto: 1625 mm • Altura de entrada h2: 1240 mm • Altura de salida h1: 1170 mm • Dimensiones de instalación: • Longitud: 4860 mm • Ancho: 1620 mm • Altura: 1800 mm • Garantía del material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,860 mm • Installation area width: 1,620 mm • Installation surface height: 1,655 mm • Loading dimension length: 4,600 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,625 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 4,370 l • Sludge trap volume: 3,000 l • Storage amount of fat: 1,200 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 30 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,240 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,170 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93030-01-MS
  • Familia de productoIndividual Solutions Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1625
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)4600
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)860
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue