Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL Suelo EasyClean Estándar NS 35, versión extendida para instalación más profunda con sección de extensión Ø 800 mm Clase de cubierta A/B para instalación subterránea según EN1825 Instalación en profundidad libre de heladas • La instalación es posible con agua subterránea hasta el borde superior de el tanque (UET) • Se debe proporcionar una placa de distribución de carga para la clase D • Clase D = 700 mm = DEC = 1500 mm Clase A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm • La profundidad mínima de instalación se logra aserrando la sección superior como requerido Compuesto por: Parte superior de polímero, regulable en altura y nivel, con tapa clase A/B, D según EN 124, de hierro fundido (puede ser transitada por automóviles y camiones), sellada a prueba de olores, incl. . llave extraíble Entrega: Sistema completamente ensamblado Nota: Otros tamaños nominales bajo pedido Accesorios: Cámara de muestreo, sección de extensión, eliminación directa, SonicControl página 341 – 344; estaciones de bombeo ver capítulo "3" Nota técnica página 340 • Tamaño nominal: NS 35 • Capacidad trampa de lodos: 3500 l • Capacidad total separador: 4800 l • Almacenamiento de grasa: 2000 l • Entrada / Salida: DN 250 (DA 250 mm) • Peso: 695 kg • Profundidad de instalación: 1.005 - 1.625 mm • Dimensiones (L x A): 3470 mm x 2010 mm • Altura: 2.405 - 3.425 mm • Clase de cubierta: B 125 (12,5 t) • Fabricante: KESSEL • Entregado : completamente ensamblado
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,660 mm • Insertion length: 3,470 mm • Loading dimension, width: 2,010 mm • T-TEÜ: 330 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 4,800 l • Total volume: 8,300 l • Sludge trap capacity: 3,500 l • Storage amount of fat: 2,000 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 35 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,800 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,700 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 1.005-1.625mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,130 mm • Installation note: Variant of recessed installation • Clear entry width (LW): 800 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 642 kg • Net weight: 608 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93935-170B
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3425
  • Ancho (mm)2010
  • Profundidad (mm)3470
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)695
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto