Publique sus productos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

Traducido por Google,
Separador de aceite/combustible EasyOil a tierra NS 10, clase II Cubierta clase A/B Instalación • La instalación es posible con agua subterránea hasta el borde superior del tanque (UET) • Se debe planificar una placa de distribución de carga para la clase D • Clase D = 700 mm = DEC = 1500 mm Clase A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Compuesto por: Partes superiores de polímero, regulación continua de altura y nivel, inclinable a 5°, con tapas clase A/B, D según EN 124 de hierro fundido (pasable por coches y camiones), incl. llave de extracción. Entrada y salida Ø ... para tubos de material sintético en: PE-HD (según EN 12666-1); tubería de PVC (según EN 1401-1); PP o AS. Nota: • Adecuado para estaciones de servicio con bombas de llenado de alto rendimiento, combustibles E10 y biodiésel. • Elija el tamaño del separador y el número de artículo de la tabla a continuación. Comuníquese con KESSEL para obtener ayuda sobre el tamaño del separador si es necesario. Accesorios: Cámara de muestreo para instalación subterránea, sección de extensión para instalación profunda, unidades de alarma para cuando se alcanza el nivel máximo de aceite y hay una acumulación de agua (requerido según EN 858 Parte 1) , sistema de aspiración de aceite y lodos, cartucho de filtro coalescente para reequipamiento del separador coalescente, SonicControl página 359 – 361; estaciones de bombeo véase el capítulo "3" Nota técnica página 356 Contenido del colector de lodos 5000 litros Capacidad total 5800 litros máx. volumen de almacenamiento de aceite 380 litros Peso 594 kg NS 10 Fabricante: KESSEL Dimensiones: 3105x1760x2275 Los tanques / cisternas pueden instalarse en aguas subterráneas hasta la parte superior del cuerpo del tanque Certificación Z-54.2-453
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Max. Length: 3,460 mm • Insertion dimension length: 3,110 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 5,800 l • Sludge trap volume: 5,000 l • Storage volume of light liquid: 470 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 870-1,250mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 595 kg • Net weight: 595 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 120 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia99610-80B
  • Familia de productoClass II cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2275
  • Ancho (mm)3105
  • Profundidad (mm)1760
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)594
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto