DESCRIPCIÓN GENERAL
La serie de productos ANS es una colección de sistemas de notificación de audio de alto rendimiento que proporcionan capacidad de evacuación por voz y cumplen con los requisitos de alarma por voz de emergencia de la norma NFPA 72 para aplicaciones de alarma contra incendios con certificación UL. Los paneles ANS están disponibles en modelos de 25, 50 o 100 vatios e incluyen micrófono, amplificador, generador de tonos, repetidor de mensajes digitales (DMR) e interfaz de supervisión.
Estos sistemas autónomos ofrecen funciones robustas y configurables en campo, y cuentan con el respaldo de una amplia gama de equipos accesorios que brindan flexibilidad de aplicación y un rendimiento confiable tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.
Los paneles y módulos de expansión amplían el alcance del sistema ANS para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de audio más exigentes. Los accesorios, como los conmutadores de zona y los micrófonos remotos, ofrecen la sofisticación de los sistemas de alta gama a un coste relativamente bajo.
Los sistemas ANS son ideales para usar con los paneles de control de alarma contra incendios Kidde cuando se requiere un servicio de alarma por voz de emergencia. Los altavoces y estroboscopios Genesis se pueden usar con los sistemas de audio ANS para brindar una apariencia limpia y atractiva a las aplicaciones de audio por voz.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |