Publique sus productos
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobes

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobes

Traducido por Google,

Las sirenas LED Genesis G4LF y G4LFV son dispositivos de notificación de alarma contra incendios enchufables para montaje en pared. Estos dispositivos están diseñados para aplicaciones en interiores secos.

Características de los modelos Genesis LED G4LF y G4LFV:

  • Salidas de bocina y estroboscópicas configurables en campo.
  • Circuito de sincronización mejorado para cumplir con UL 1638 y CAN/ULC 526.
  • Puntos de prueba del cableado de entrada en la parte frontal del aparato cuando se retira la cubierta.
  • Tabla 1: Modelos de bocina G4LF:
    • G4LFRF: Bocina, pared, rojo, FUEGO
    • G4LFRF-FR: Bocina, pared, rojo, FEU/FUEGO
    • G4LFRF-SP: Bocina, pared, rojo, FUEGO
    • G4LFRN: Bocina, pared, rojo, sin marcaje
    • G4LFWF: Bocina, pared, blanco, FUEGO
    • G4LFWF-FR: Bocina, pared, blanca, FEU/FUEGO
    • G4LFWF-SP: Bocina, pared, blanca, FUEGO
    • G4LFWN: Bocina, pared, blanca, sin marca
  • Tabla 2: Modelos de bocina-estroboscópica G4LFV:
    • G4LFVRF: Bocina estroboscópica, pared, rojo, FUEGO
    • G4LFVRF-FR: Bocina estroboscópica, pared, roja, FEU/FUEGO
    • G4LFVRF-SP: Estroboscópica de bocina, pared, roja, FUEGO
    • G4LFVRN: Bocina estroboscópica, pared, roja, sin señalización
    • G4LFVWF: Estroboscópica de bocina, pared, blanca, FUEGO
    • G4LFVWF-FR: Luz estroboscópica de pared, blanca, FEU/FUEGO
    • G4LFVWF-SP: Estroboscópico de bocina, pared, blanco, FUEGO
    • G4LFVWN: Luz estroboscópica de bocina, de pared, blanca, sin marcaje
  • Nota: El funcionamiento sincronizado requiere un dispositivo de sincronización instalado por separado.
  • Consulte la lista de compatibilidad de la unidad de control o de la fuente de alimentación para conocer los dispositivos de sincronización compatibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-low-frequency-horn-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Norteamérica