La fuente de alimentación de refuerzo (BPS) cuenta con la certificación UL 864, 10.ª edición. Se trata de una unidad de 24 V CC filtrada, regulada y supervisada que se puede configurar fácilmente para proporcionar circuitos adicionales para dispositivos de notificación (NAC) o alimentación auxiliar para sistemas de notificación masiva/comunicación de emergencia (MNEC), así como para aplicaciones de seguridad vital.
El BPS contiene los circuitos para monitorizar y cargar baterías internas o externas. Su carcasa de acero tiene capacidad para hasta dos baterías de 10 amperios-hora. El BPS dispone de cuatro NAC de Clase B (convertibles a dos de Clase A). Estos pueden activarse en uno o dos grupos desde los exclusivos circuitos de doble entrada del BPS. El BPS está disponible en modelos de 6,5 o 10 amperios. Cada circuito de salida tiene una capacidad de tres amperios; el consumo total de corriente no debe superar la capacidad nominal de la unidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |