Publique sus productos
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
    Archivados

    Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakooltherm-k8-plus-cavity-board
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosInsulation board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalEspuma Fenólica
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014