Publique sus productos
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

Traducido por Google,

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Anclaje metálico universal para clavar utilizado como elemento de expansión combinado con pasador de expansión para atornillar (tornillo, gancho para atornillar, etc.)

SUSTRATOS
Concreto aireado tratado en autoclave

MATERIAL DE ANCLAJE
• Acero galvanizado

METODO DE INSTALACION
• Instalación preposicionada

SOLICITUD
• Anclaje metálico universal para martillar utilizado como elemento de expansión combinado con pasador de expansión para atornillar (tornillo, gancho para atornillar, etc.).

Especificaciones
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosWedge anchors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Sujeción mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Descripción Uniclass 2015Wedge anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniClass Expansion Anchors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica