Publique sus productos
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

Traducido por Google,

KRW
∅6

Anclaje diseñado para la fijación de sistemas de falso techo sobre sustrato de hormigón.

SUSTRATOS
Concreto fisurado o no fisurado de peso normal, reforzado o no reforzado de clase resistente de C20/25 a C50/60

MATERIAL DE ANCLAJE
• Acero galvanizado

METODO DE INSTALACION
• Instalación de empuje

SOLICITUD
• Fijación de rutas de cables a sustratos sólidos.
• Fijación de falsos techos.
• Fijación de elementos de decoración de viviendas sobre soportes sólidos.
• Se utiliza como sustituto de la fijación de plástico con martillo en aplicaciones que requieren una clasificación contra incendios.

Especificaciones
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosWedge anchors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Sujeción mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Descripción Uniclass 2015Wedge anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniClass Expansion Anchors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica