Publique sus productos
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

Traducido por Google,

LINO 13

Para la fijación de aislamiento térmico EPS/XPS/MW/PU (PIR y PUR) a sustratos portantes.
Para la fijación de hidroaislantes de PVC/TPO/FPO/EPDM/PAPA a sustratos portantes

SUSTRATOS

• Madera maciza
• Madera contrachapada
• Tablero OSB
• Acero hasta 3mm

MATERIAL DE FIJACIÓN
• Polipropileno [PP]

TIPO DE AISLAMIENTO
• Poliestireno expandido (EPS)
• Lana mineral

MÉTODO DE INSTALACIÓN
• Aislamiento a presión

Especificaciones

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Grupo de productosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Sujeción mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Descripción Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica