Publique sus productos
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Traducido por Google,
En lugares de gran demanda de luz, donde la ventilación es importante, recomendamos la puerta de sección Lumina (marco de aluminio), que puede pedir diferentes rellenos y diseños. Lo recomendamos para salas de exhibición de automóviles, mantenimientos, lavado de autos, garajes de pasillos. Las secciones LUMINA son paneles de marco de aluminio, división vertical media de 75 mm de ancho y bloqueo de 150 mm de ancho. En blanco C21 de emisión estándar sobre un color con recubrimiento en polvo (similar al color RAL9002), pero se puede comprar cualquier tipo de color RAL. En caso de sección más LUMINA fabricamos con idéntica altura. Las puertas seccionales LUMINA se pueden pedir por puerta peatonal con o sin tabiques verticales.
Especificaciones técnicas
  • Referencialumina
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosKLING industrial sectional doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2975
  • Ancho (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715