Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Inicio
Categorías
Puertas
Puertas industriales
PAL-150
Disponible en Estados Unidos
Kling
Seguir
PAL-150
Traducido por Google,
Ver original
PAL150N sobre un eje de puerta rápida enrollable con estructura autoportante. Borde-guía con tapa de chapa de acero galvanizado y doble abrigo vertical de goma fabricado.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
pal150
Familia de producto
Industrial doors
Grupo de productos
Fast-moving PVC doors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2012-11-27
Número de edición
1
Altura (mm)
3000
Ancho (mm)
2500
Links
Links
Instalación URL
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instrucciones de instalación
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Material secundario
Acero
Diseñado en
Hungría
Fabricado en
Hungría
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Puertas - Puertas industriales
Clasificación IFC
Puerta
Nombre UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Productos similares
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Descargar
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Descargar
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Descargar
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Descargar
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Descargar
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Descargar