Publique sus productos
PIC-50
Kling

PIC-50

Traducido por Google,
Puerta rápida PIC50N (las tapas una detrás de la otra se unen en el curso de la apertura) con estructura autoportante de acero. Borde-guía con tapa de chapa de acero galvanizado y doble abrigo vertical de goma fabricado. En uso exterior e interior igualmente adecuado. Presiones de viento de hasta 50 km/h.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapic5
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosFast-moving PVC doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715