Publique sus productos
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2 de 5 estrellas2.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las cortinas de tiras de PVC equipadas con un ahorro de energía de hasta el 40% pueden reducir la pérdida de calor. Las habitaciones calentadas no dejan que se enfríe rápidamente, no permiten que el frío local se caliente rápidamente. Protege contra corrientes de aire, polvo, resistencia al sonido y resistencia a insectos y pájaros voladores. Material de PVC suave, transparente y transparente, con bordes redondeados para que no cause daños durante el tránsito. Poroso a pie, en coche o carretilla de mano. Puertas pequeñas de cierre, cierre de vitrinas, para uso industrial también está disponible desde correderas hasta una altura de 4500mm. También se puede utilizar como separador de ambientes. Suspensión de plástico de menor tamaño, suspensión de gancho de mayor tamaño de acero inoxidable. Fácil de instalar y fácil de limpiar. Estándar y +50 oC - 15oC en uso. Disponible en la versión anticongelante es de +15 °C y -50 °C entre usos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapvc
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosSwinging doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715