Publique sus productos
record-400
Kling

record-400

Traducido por Google,
RECORD 400 marco monocasco de acero enrollado de eje de puerta de movimiento rápido, tipo de avance de precio base de sistemas de autorreparación. El carril guía está fabricado con carcasa de chapa de acero galvanizado y doble junta de goma vertical. Solo para uso en interiores, no recomendado para ambientes muy ventosos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarecord400
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosFast-moving PVC doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)3170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26