Publique sus productos
STAR-250N fast-moving PVC doors
Kling

STAR-250N fast-moving PVC doors

Traducido por Google,
STAR250N sobre un eje de puerta rápida enrollable con estructura autoportante. Borde-guía con tapa de chapa de acero galvanizado y doble abrigo vertical de goma fabricado. En uso exterior e interior igualmente adecuado. Presiones de viento de hasta 60 km/h.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastar250
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosFast-moving PVC doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)3170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715