Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Inicio
Categorías
Puertas
Puertas industriales
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Disponible en Estados Unidos
Kling
Seguir
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Traducido por Google,
Ver original
La puerta de movimiento rápido PLUS STAR250N de eje en espiral es de cubierta completamente transparente, marco de acero autoportante. Se fabrica el carril guía con carcasa de acero inoxidable y doble junta de goma vertical. Uso interior y exterior.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
star250p
Familia de producto
Industrial doors
Grupo de productos
Fast-moving PVC doors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2012-11-27
Número de edición
1
Altura (mm)
2500
Ancho (mm)
3170
Links
Links
Instalación URL
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instrucciones de instalación
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Material secundario
Acero
Diseñado en
Hungría
Fabricado en
Hungría
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Puertas - Puertas industriales
Clasificación IFC
Puerta
Nombre UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Productos similares
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Descargar
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Descargar
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Descargar
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Descargar
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Descargar
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Descargar