Publique sus productos
WINDOR Flap PVC sheet
Kling

WINDOR Flap PVC sheet

Traducido por Google,
Puertas unidireccionales o batientes de diseño para uso exterior o interior, precio básico marco de acero inoxidable y chapa de polietileno de 15mm de espesor. Las láminas de polietileno tienen una buena capacidad de aislamiento acústico porque se recomienda encarecidamente para su uso en productos alimenticios o laboratorios. Fácilmente permeable para pie, mano coche o camión. Integrado en el marco con cierre de resorte. El marco autoportante de acero inoxidable (AISI304) los puntos de pivote de rodamiento superior e inferior. Versiones neumáticas o electroneumáticas. De acuerdo con los requisitos de la certificación CE de la Unión Europea.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawindorpvc
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosSwinging doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2200
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)15
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715