Publique sus productos
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
Traducido por Google,
Los tableros Knauf se fijan con tornillos a una rejilla metálica hecha de canales de soporte y enrasado (perfil de doble capa) o simplemente canales de enrasado (perfil de una capa) hechos de perfiles de chapa CD 60/27 o canales en forma de sombrero. El anclaje de los canales CD se realiza con tirantes en el techo base; Los canales en forma de sombrero se anclan directamente en el techo básico. Rejilla metálica
Especificaciones
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de productosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa