Publique sus productos
E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Aletas de inspección para instalación en pared, techo y tapa frontal. Para todos los grosores de tablones de 20 a 25 mm, compuesto por un marco de aluminio anodizado con una cubierta interior abatible y completamente extraíble, una placa de diamante opcionalmente empotrada o atornillada, así como un pestillo de seguridad automático.
Especificaciones
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de productosAccess panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Elemento de construcción

Disponibilidad en regiones

Europa