Publique sus productos
E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

Traducido por Google,
Trampilla de inspección para instalación en techos acústicos Cleaneo Classic. Para espesores de lama de 10 y 12,5 mm, compuesto por marco de aluminio anodizado con tapa interior abatible y completamente desmontable, panel acústico Cleaneo de empotrar, panel acústico Cleaneo atornillado con perfiles de arriostramiento y pestillo de seguridad autoactivable.
Especificaciones
  • One inspection flap on Knauf Cleaneo® Acoustic Design Ceilings D127.de matched: flush-mounted Knauf Cleaneo®, acoustic panel - no filling of the lid required, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also suitable for subsequent use.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_E112C-DE_alutop-access-panels-revo-apertura-board-12-5_access-panel
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de productosAccess panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Elemento de construcción