Publique sus productos
E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

Traducido por Google,
Aletas de inspección para instalación en falsos techos de protección contra incendios F30 (EI 30). Para todos los grosores de tablones de 18 a 25 mm, compuesto por un marco de aluminio anodizado con tapa interior abatible y completamente extraíble, una placa atornillada Knauf Diamant, una junta y un pestillo de seguridad de activación automática.
Especificaciones
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de productosAccess panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Elemento de construcción