Publique sus productos
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Traducido por Google,
Trampilla de inspección resistente a desinfectantes (según TRGS 522) para instalación en falsos techos. Para espesores de lama de 12,5 y 25 mm, compuesto por marco de aluminio anodizado con tapa interior abatible y completamente desmontable.
Especificaciones
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de productosAccess panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Elemento de construcción