Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Sound-teK BD 805 VBD

Número de Artículo: Sound-teK-BD-805-VBD
Fabricante: Knauf Insulation Technical Solutions
Familia del producto: Insulation
Grupo del producto: Board
Fecha de publicación: 2019-09-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Sound-teK BD 805 VBD es una placa aislante de lana mineral con aglutinante sin formaldehídos y tejido de vidrio negro por ambas caras.


Material principal: Mineral wool
Material secundario: Mineral wool
Diseñado en: Croatia
Fabricado en: Croatia

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Aislamiento
nombre UNSPSC: Thermal insulation
código UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 Código: JY30
Uniclass 1.4 Descripción: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 Código: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 Descripción: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 Código: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 Descripción: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference Código: 45-06-53
NBS Reference Descripción: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Número OmniClass: 23-13 25 19 11
Título OmniClass: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Building Materials - Insulation

Nombre Valor
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Mineral wool

BIMobject®