Publique sus productos
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    Traducido por Google,

    El lavabo Brockway ofrece una apariencia clásica con la durabilidad del hierro fundido KOHLER. Este lavabo montado en la pared cuenta con perforaciones para dos llaves Triton Bowe Cannock y una jabonera Cannock.

    Características

    • Los productos de plomería de Kohler significan una forma hermosa tanto como una función confiable
    • Perforado para dos llaves Triton® Bowe® Cannock™ K-730T70 y una jabonera K-8880
    • Hierro fundido KOHLER® construido
    • Acabado de esmalte resistente a los ácidos
    • El fondo del fregadero es una superficie de capa base sin pintar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3202
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosBrockway™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.62
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks