Publique sus productos
K-11050 Archer® 18" towel bar
Kohler

K-11050 Archer® 18" towel bar

Traducido por Google,

El atractivo atemporal de los accesorios Archer funciona maravillosamente con una variedad de estilos de baño. Este elegante toallero de 18 pulgadas encarna las líneas de diseño clásicas de Archer. Combínalo con grifos y otros accesorios de la Colección Archer para un baño o tocador unificado.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Archer.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11050
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)4.12
  • Profundidad (pulgadas)20.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars