Publique sus productos
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder

    Traducido por Google,

    El atractivo atemporal de los accesorios Archer funciona maravillosamente con una variedad de estilos de baño. Este portarrollos vertical encarna las líneas de diseño clásicas de Archer, lo que le permite crear un baño unificado hasta el más mínimo detalle.

    Características

    • El soporte vertical hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Instalación

    • Plantilla de instalación incluida.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-11056
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.62
    • Ancho (pulgadas)4.96
    • Profundidad (pulgadas)2.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers