Publique sus productos
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

Traducido por Google,

El estilo universal de la colección Archer combina sutiles elementos de diseño que se encuentran en los muebles Craftsman con las intrincadas facetas de la joyería. Este grifo para lavabo de baño Archer de juego central combina un suministro de agua laminar suave con dos manijas de palanca elegantes y ergonómicas para un control preciso del agua.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.
  • Canaleta de latón fundido.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Drenaje emergente con cola.
  • Alcance del caño de 4" (102 mm).
  • Para centros de 4" (102 mm).
  • Caño estacionario.
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11075-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets