Publique sus productos
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    Traducido por Google,
    El estilo universal de la colección Archer combina sutiles elementos de diseño que se encuentran en los muebles Craftsman con las intrincadas facetas de la joyería. Este grifo Archer generalizado combina un suministro de agua laminar suave con válvulas UltraGlide™ fáciles de limpiar y sin fugas para un control preciso del agua.

    Características
    • Grifo de lavabo extendido de dos manijas para centros de 8" - 16"
    • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan dos veces los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando dos veces los estándares de durabilidad de la industria
    • Líneas de diseño fluido para facilitar la limpieza.
    • Asas premontadas en válvulas para simplificar la instalación
    • Entrega de agua suave y silenciosa sin salpicaduras
    • Completa la solución de diseño Archer con luminarias y accesorios KOHLER
    Conservación de agua y reembolsos
    • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-11076-4
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.94
    • Ancho (pulgadas)3.94
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures