Publique sus productos
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
    Kohler

    K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath

    Traducido por Google,

    Tomando sus señales de diseño de muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Este baño ofrece una baja altura de paso al tiempo que permite un remojo profundo y cómodo. El arco lumbar sostiene suavemente las curvas naturales de tu cuerpo.

    CARACTERISTICAS

    • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19 pulgadas mientras conserva la misma profundidad que un baño estándar de 21 pulgadas.
    • La generosa longitud de 6 pies proporciona un área de baño increíblemente espaciosa.
    • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
    • Superficie inferior texturizada
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Entrar un momento

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - K-1125-0
    • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - K-1125-W1
    • Baño de aire BubbleMassage - K-1124-G
    • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-1124-GW
    • Vibra Acústica - K-1124-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-1124-VBW
    • Hidromasaje - K-1124-0
    • Whirlpool + calentador - K-1124-H
    • Superficie caliente Whirlpool + Bask - K-1124-W1
    • Baño de aire Whirlpool + BubbleMassage - K-1124-XHG
    • Baño de aire BubbleMassage - K-1124-G
    • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-1124-GW
    • Vibra Acústica - K-1124-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-1124-VBW
    • Hidromasaje - K-1124-0


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones


    • Product Dimensions

      Length 72", Height 19", Width 36"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-1125
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures