Publique sus productos
6036 60" x 36" drop-in bath
6036 60" x 36" drop-in bath
    Kohler

    6036 60" x 36" drop-in bath

    Traducido por Google,

    Actualice su experiencia de baño con un estilo duradero. El impresionante lavabo de forma ovalada de este baño de 5' complementa una amplia gama de decoraciones de baño.

    Características

    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje reversible
    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1142
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productos6036
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.11
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs