Publique sus productos
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

Traducido por Google,

El sistema de energía híbrido de KOHLER es la primera solución de energía de 30 años de su tipo para grifos sin contacto. Cuando se combina con la tecnología Insight, este sistema proporciona un grifo electrónico que no daña el medio ambiente y prácticamente no requiere mantenimiento.

Características

  • Alimentado por el sistema de energía híbrido de Kohler.
  • Requerido para llaves sin contacto Memoirs® de montaje en pared.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Bajo demanda encendido y apagado. Tiempo de ciclo máximo de 30 segundos.
  • Ideal para usar con recipientes KOHLER.
  • Cumple con las normas de bajo contenido de plomo (SDWA).

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Tecnología infrarroja adaptativa Insight™.
  • Incluye una celda de energía híbrida de tamaño C de 3,6 V.

Instalación

  • Distancia sensor/boquilla ajustable.
  • Fácil instalación. Híbrido alimentado por batería. No requiere conexión AC.

Aviso para el cliente de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11831
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFaucet Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)4.94
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves