Publique sus productos
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Traducido por Google,

Puede contar con esta trampa en P ajustable con entrada de 1-1/4" OD y salida de 1-1/4" OD para mantener sus accesorios en un rendimiento óptimo. La trampa cuenta con una construcción duradera de latón macizo fundido, rotación ajustable en el tubo de salida, una entrada de junta deslizante y un práctico tapón de limpieza.

CARACTERISTICAS

  • Rotación ajustable en la salida del tubo
  • Entrada de junta deslizante
  • tapón de limpieza
  • Brida

Material

  • Construcción de latón fundido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-8998
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosP-Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.37
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)11.75
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descripción Uniclass 2015Pipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings