Publique sus productos
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

Traducido por Google,

Los grifos de montaje en pared sin contacto de KOHLER con opciones de alimentación de CA permiten una larga vida útil y una funcionalidad de bajo mantenimiento para la suya por venir.

Características

  • Requerido para llaves sin contacto Memoirs® de montaje en pared.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Bajo demanda encendido y apagado. Tiempo de ciclo máximo de 30 segundos.
  • Ideal para usar con recipientes KOHLER.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Tecnología infrarroja adaptativa Insight™.
  • No requiere batería ni celda de energía.

Instalación

  • Requiere fuente de alimentación enchufable de CA.
  • Distancia sensor/boquilla ajustable.
  • La caja de control de válvulas incluye una válvula de cierre, por lo que se puede conectar directamente a la línea de flotación. No requiere válvula de cierre adicional.
  • Las fuentes de alimentación 13480-A y 13481-A están diseñadas para tomas de América del Norte. Para puntos de venta internacionales, utilice 13480 y 13481.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11842
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFaucet Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)4.94
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves