Publique sus productos
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

Traducido por Google,

Los grifos de montaje en pared sin contacto de KOHLER con opciones de alimentación de CA permiten una larga vida útil y una funcionalidad de bajo mantenimiento en los años venideros.

Características

  • Requerido para los grifos Touchless de montaje en pared Purist® y Falling Water®.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Encendido y apagado bajo demanda. Tiempo de ciclo máximo de 30 segundos.
  • Ideal para usar con recipientes KOHLER.
  • Cumple con las normas de bajo contenido de plomo (SDWA).

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Tecnología infrarroja adaptativa Insight™.
  • No requiere batería ni celda de energía.

Instalación

  • Requiere una fuente de alimentación de CA enchufable.
  • Distancia sensor/boquilla ajustable.
  • Las fuentes de alimentación 13480-A o 13481-A están diseñadas para tomas de América del Norte.
  • La caja de control de válvulas incluye una válvula de cierre, por lo que se puede conectar directamente a la línea de flotación. No requiere válvula de cierre adicional.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11843
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFaucet Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)4.94
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves