Publique sus productos
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traducido por Google,

    Fabricado con materiales de primera calidad que resisten un uso de alto volumen, el lavabo para sillas de ruedas Morningside es una opción ideal para aplicaciones comerciales. Este modelo de montaje en pared incluye perforaciones para grifos con centros de 4" y un dispensador de jabón derecho.

    Características

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen.
    • 20" de largo x 27" de ancho.
    • Perforación central de 4".
    • Incluye dosificador de jabón perforado a la derecha.
    • Perforado para soporte de brazo oculto.
    • Cumple con la ley ADA cuando se instala con el desagüe compensado K-13885.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Montaje en pared.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-12636-R
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosMorningside™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.43
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)27
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks