Publique sus productos
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Traducido por Google,

La tecnología de pistón confiable ofrece un rendimiento constante y una descarga precisa en una amplia gama de presiones de agua entrante.

CARACTERISTICAS

  • Diseñado para un rendimiento óptimo con el inodoro KOHLER® de 1.28 gpf
  • Tecnología fiable de válvulas de pistón
  • Resistencia a la cloramina en todos los componentes de caucho expuestos al agua
  • Construcción duradera de latón fundido.
  • No incluye disyuntor de vacío ni control de parada
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el LEED Green Building Rating System™. Ver hoja de especificaciones para datos de uso de agua
  • Cumple con las pautas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • La tapa de tope de bloqueo y el diseño abierto sin retención brindan protección contra el vandalismo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13517-RF
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosFlushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.62
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves