Publique sus productos
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Traducido por Google,

Complete su instalación de ducha personalizada con la calidad y confiabilidad superiores de este desagüe KOHLER. Diseñado para aplicaciones de mosaico, está disponible en una gran variedad de acabados para complementar cualquier estilo.

CARACTERISTICAS

  • Placa de rejilla de forma cuadrada extraíble.
  • Collarín reversible para adaptarse a una variedad de espesores de baldosas.
  • Conexión de PVC de 2" y 3".

Material

  • Construcción en latón y PVC.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de baldosas a través del piso.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-9136
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosClearFlo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.12
  • Ancho (pulgadas)4.56
  • Profundidad (pulgadas)4.56
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains