Publique sus productos
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    Inspirado en el arte popular del viejo mundo, Mille Fleurs agrega una elegancia discreta al baño. Sus ramas cargadas de flores y pájaros voladores capturan el delicado arte que se encuentra en el bordado, el rosemaling y el tapiz. Los acentos de platino y oro añaden una refinada sensación de lujo a este lavabo tipo campana cónica.

    CARACTERISTICAS

    • Decorado con un patrón de flores y pájaros con detalles en oro y platino sobre fondo Almond.
    • Lavabo redondo en forma de cuenco.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Buque.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-14223-T9
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosConical Bell®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.37
    • Ancho (pulgadas)16.25
    • Profundidad (pulgadas)16.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks