Publique sus productos
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
    Kohler

    K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout

    Traducido por Google,

    Combinando formas arquitectónicas con líneas de diseño sensuales, los grifos y accesorios Purist aportan un toque de elegancia moderna a su baño. Este grifo de fregadero ejemplifica el estilo sobrio de la colección Purist, con su caño bajo y manijas cruzadas. Las válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas brindan un rendimiento confiable y durabilidad. Y el pico cuenta con flujo laminar, lo que ayuda a conservar el agua y evita las salpicaduras.

    • CARACTERISTICAS
    • Construcción de metal.
    • Cuerpos de válvulas de latón.
    • Asas cruzadas.
    • Alcance del caño de 5'' (127 mm).
    • Desagüe emergente con varilla de elevación y cola.
    • Para centros de 8'' (203 mm) o 16'' (406 mm).
    • Válvulas reversibles de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
    • Hay opciones de aireador de flujo más bajo disponibles. (Consulte el Libro de precios de Kohler).
    • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
    • Conservación de agua y reembolsos
    • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 5", H 3-15/16"W 8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-14410-3
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño