Publique sus productos
K-14452 Stillness® 30" towel bar
Kohler

K-14452 Stillness® 30" towel bar

Traducido por Google,

Traiga líneas limpias y tranquilas y un estilo aerodinámico a su baño con los accesorios Stillness. Este espacioso toallero de 30 pulgadas agrega funcionalidad y belleza a su baño o tocador, ofreciendo un lugar conveniente para colocar toallas grandes.

Características

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Stillness.

Instalación

  • Herramientas para la instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-14452
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.87
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars