Publique sus productos
Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath

Traducido por Google,

Relaja tu cuerpo, calma tu mente y levanta el ánimo en un lujoso baño de agua y sonido. La tecnología VibrAcoustic de KOHLER brinda hidroterapia personalizada a este espacioso baño Underscore, para una experiencia sensual como ninguna otra. Los parlantes ocultos emiten ondas sonoras que envuelven y resuenan suavemente dentro del cuerpo. Elija una relajante sesión de spa con composiciones integradas, relájese con sus propias listas de reproducción de música o póngase al día con las noticias y los podcasts. Ya sea que desee una sesión de baño profundamente relajante o un sistema estéreo de entretenimiento para su baño, Underscore VibrAcoustic tiene opciones versátiles para hacer realidad su visión.

Características

  • Seis altavoces ocultos envían ondas sonoras a través del agua para masajear suavemente el cuerpo.
  • Seis composiciones instrumentales originales ofrecen diferentes niveles de relajación.
  • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicadas hasta 33 pies de distancia.*
  • Personaliza tu experiencia con la pantalla táctil a color de alta resolución
  • Volumen totalmente ajustable por encima y por debajo del agua.
  • Funciona como baño de hidroterapia cuando está lleno de agua y como sistema estéreo cuando está vacío.
  • Su longitud generosa proporciona una amplia zona de baño.
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
  • Incluye 25' de cableado y amplificador.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Technology

    • VibrAcoustic calms and soothes with sound vibration technology
    • The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Center drain
    • Drop-in or undermount
    • Requires 110 V electrical service
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-1835-VB
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosUnderscore®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)23.24
  • Ancho (pulgadas)36
  • Profundidad (pulgadas)72.19
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs