Publique sus productos
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
    Kohler

    K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain

    Traducido por Google,

    La base de ducha Ballast simplifica la instalación, ya sea que esté remodelando su baño o planeando una nueva construcción. El umbral ultra bajo crea una apariencia elegante y facilita entrar y salir de la ducha, mientras que la construcción duradera del núcleo de hormigón de resina brinda una sensación sólida y de calidad bajo los pies. Una alternativa inteligente a los azulejos, esta base de ducha de una pieza ofrece un fácil mantenimiento y menos riesgo de fugas.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de bajo umbral para facilitar la entrada y salida.
    • Umbral único para instalación en alcoba con brida integrada para azulejos.
    • Acrílico duradero con construcción de núcleo de hormigón de resina.
    • Drenaje derecho.
    • Permite una instalación rápida y fácil sin mortero.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1936
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosBallast®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.94
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors