Publique sus productos
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain

    Traducido por Google,

    La base de ducha Ballast simplifica la instalación, ya sea que esté remodelando su baño o planeando una nueva construcción. El umbral ultra bajo crea una apariencia elegante y facilita entrar y salir de la ducha, mientras que la construcción duradera del núcleo de hormigón de resina brinda una sensación sólida y de calidad bajo los pies. Una alternativa inteligente a los azulejos, esta base de ducha de una pieza ofrece un fácil mantenimiento y menos riesgo de fugas.

    CARACTERISTICAS

    • Brida integral.
    • La brida ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba.
    • Drenaje izquierdo.
    • Baja altura de paso.
    • Construcción de una sola pieza.
    • Complementa los diseños de baño tradicionales y contemporáneos.
    • Combina con las paredes Choreograph™.

    Material

    • Núcleo de hormigón resinado con superficie acrílica.

    Instalación

    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1937
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosBallast®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.94
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors