Publique sus productos
K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath
Kohler

K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath

Traducido por Google,

Tomando sus señales de diseño de muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Este baño ofrece una baja altura de paso al tiempo que permite un baño profundo y cómodo. Un arco lumbar sostiene suavemente las curvas naturales de su cuerpo. KOHLER ExoCrylic™ es la próxima generación de acrílicos para baños, con un peso más liviano para una instalación más fácil y un 90 % menos de VOC producidos durante la fabricación.

CARACTERISTICAS

  • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19 pulgadas mientras conserva la misma profundidad que un baño estándar de 21 pulgadas.
  • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
  • Superficie inferior texturizada
  • Drenaje reversible.
  • Combina con otros productos de la colección Archer.

Material

  • Acrílico

Instalación

  • Entrar un momento

Opciones adicionales de hidroterapia

  • Baño de inmersión - K-1946-0
  • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - K-1946-W1
  • Baño de aire BubbleMassage - K-1947-G
  • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-1947-GW
  • Vibra Acústica - K-1947-VB
  • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Bañera de hidromasaje - K-1947-0
  • Whirlpool + calentador - K-1947-H
  • Whirlpool + superficie calefactable Bask - K-1947-W1
  • Baño de aire Whirlpool + BubbleMassage - K-1947-XHG
  • Baño de aire BubbleMassage - K-1947-G
  • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-1947-GW
  • Vibra Acústica - K-1947-VB
  • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Bañera de hidromasaje - K-1947-0

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-1946
  • Familia de productoBathing
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures