Publique sus productos
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
    Kohler

    K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain

    Traducido por Google,

    Con un diseño simple y nítido, este baño con alcoba Underscore irradia un estilo refinado con un toque contemporáneo. Un desagüe de desbordamiento ranurado permite un baño lujosamente profundo mientras se relaja contra el cómodo respaldo inclinado.

    Características

    • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
    • El delantal integral crea una apariencia limpia y acabada.
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba.
    • Superficie inferior texturizada.
    • Drenaje derecho.
    • Requiere desagüe de baño con rebosadero ranurado Clearflo K-7271 o K-7272 (se vende por separado).

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Alcoba de tres paredes.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1956-RA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore® Rectangle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22.15
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs