Publique sus productos
K-1978 Tresham® 60" x 36" single threshold right-hand drain shower base with integral left-hand seat
Kohler

K-1978 Tresham® 60" x 36" single threshold right-hand drain shower base with integral left-hand seat

Traducido por Google,
La elegante simplicidad de los muebles de estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la Suite Tresham. Las características nítidas del receptor Tresham aportan una mayor sensación de elegancia a una estética atemporal, ejecutada en acrílico duradero KOHLER®. Complementa la suite Tresham, así como una variedad de estilos, desde el clásico hasta el moderno.

  • 60" de largo x 36" de ancho x 6-1/4" de alto
  • Asiento socavado integral de 18"
  • Brida integral de tres lados
  • Drenaje derecho
  • Umbral bajo
  • Construcción acrílica duradera.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-1978
  • Familia de productoShower Receptors
  • Grupo de productosTresham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha